Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL TIL NC-VENTIL, 280 mm OEM

071G0202

KABEL TIL NC-VENTIL, 280 mm OEM
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat200 stk.
BeskrivelseKABEL TIL NC-VENTIL, 280 mm OEM
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionKABEL TIL BFP,280
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.026 Kilogram
Nettovægt0.023 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702425007835