G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter
070-0042
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 5 stk. |
| Beskrivelse | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til RS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | Out of scope |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 52 Gram |
| Nettovægt | 48 Gram |
| Volume | 0.096 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |