FRONTPLADE TYPE BHC M. GEVIND
057H7211
FRONTPLADE TYPE BHC M. GEVIND
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter
057H7211
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 96 stk. |
| Beskrivelse | FRONTPLADE TYPE BHC M. GEVIND |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEUL |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | BHC Kulisse Multipack 6 X 4 STK. |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oliebrænderstyringer |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11 Gram |
| Nettovægt | 10 Gram |
| Volume | 0.047 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |