FRONTPLADE TYPE BHC OEM
057H7012
FRONTPLADE TYPE BHC OEM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter
057H7012
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 250 stk. |
| Beskrivelse | FRONTPLADE TYPE BHC OEM |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | BHC KULISSE |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oliebrænderstyringer |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.012 Kilogram |
| Nettovægt | 0.011 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |