FRONTPLADE TYPE BHC M. GEVIND OEM
057H7011
FRONTPLADE TYPE BHC M. GEVIND OEM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter
057H7011
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 250 stk. |
| Beskrivelse | FRONTPLADE TYPE BHC M. GEVIND OEM |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | BHC KULISSE |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oliebrænderstyringer |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.013 Kilogram |
| Nettovægt | 0.012 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |