SOKKEL TYPE BHB TIL BRÆNDERSTYRING OEM
057H7010
SOKKEL TYPE BHB TIL BRÆNDERSTYRING OEM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter
057H7010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 250 stk. |
| Beskrivelse | SOKKEL TYPE BHB TIL BRÆNDERSTYRING OEM |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | BHO BUNDPART |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til oliebrænderstyringer |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.071 Kilogram |
| Nettovægt | 0.07 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014765 |