Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL TIL UV L=400 OEM

057H1241

KABEL TIL UV L=400 OEM
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
BeskrivelseKABEL TIL UV L=400 OEM
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kabellængde [mm]400 mm
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCable for UV L400mm 100 pcs
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til fotoenheder
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretOut of scope

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.038 Kilogram
Nettovægt0.037 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.26 Liter
EAN/UPC5702425081019