Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL TIL UV L=400

057H1041

KABEL TIL UV L=400
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseKABEL TIL UV L=400
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kabellængde [mm]400 mm
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionLydsensor Netkabel 400 MM
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til fotoenheder
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.026 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.072 Liter
EAN/UPC5702425027291