Standardkugleventiler med reduceret gennemløb
Product types shown: 4

Danfoss JIP™-kugleventiler
Danfoss JIP™-tvilling- og afgreningsventiler er afspærringsventiler, der er udviklet til nem og hurtig tilslutning til præisolerede AluPEX-, Isoalupex, PEXFlextra- og kobberrør fra Logstor & Isoplus, der anvendes i fjernvarmesystemer.
Tvillingventilerne er designet til en sikker og pålidelig tilslutning af fjernvarmeforbrugere til fjernvarmenettet med enkeltrør eller dobbeltrør.
Afgreningsventiler er udviklet til udvidelse af fjernvarmenettet og andre lukkede vandsystemer.
Med det fuldsvejste hus opfylder kugleventilerne kravene til ventiler, som bruges i fjernvarmeog fjernkølingssystemer, og de tilbyder en høj sikkerhedsgrad.
Standard JIP™-kugleventiler (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)
Danfoss Standard JIP™-kugleventiler er et produktsortiment af afspærringsventiler med reduceret gennemløb udviklet til netværk til fjernvarme og fjernkøling med cirkulerende medie.
Det er et sortiment af kugleventiler i stål med fuldsvejset hus.