Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Termostyret vandventil, AVTA 15, G, 1/2

003N2213

Husets materiale: Messing, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende følertemp., Fyldningstype: Universel

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende følertemp.
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Cv-værdi [gal/min]2.200 gal/min
Dele inkl.Følerlomme – rustfrit stål
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]15.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/5 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
Følerstørrelse (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
FyldningstypeUniversel
GodkendelseRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapil. rør længde78 3/4 in
Kapil. rør pakning indv./udv.Indre
Kapil. rør pakning, std.ISO 228-1
Kapillarrørslængde [mm]2000 mm
Kapillarrørspakning, typeG
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kv-værdi [m³/h]1.900 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. følertemperatur [°C]125 °C
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°F]257.0 °F
Maks. prøvetryk [bar] Pe25.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]362.6 psig
Maks. tryk på føler [bar]25 bar
Maks. tryk på føler [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 1/2RG 50-90 GRC
MedieNeutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTermostyret vandventil
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til vandventiler
ProdukttypeAVTA 15
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dossier produktnavnAVTA FJVA
StandardtilslutningISO 228-1
Størrelse på kapillarrørspakning [in]3/4
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Temperaturområde [°F] [min.]122 °F
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
UdstyrKonsol
Yderligere informationScale turned 90°

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.875 Kilogram
Nettovægt1.475 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428243407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm