Termostyret vandventil, AVTA 15, G, 1/2
003N2153
Husets materiale: Rustfast stål, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende følertemp., Fyldningstype: Adsorption
003N2153
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningskonfiguration | Åbner ved stigende følertemp. |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Armering | Ja |
| Cv-værdi [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Reservedele til vandventil |
| Dysestørrelse [mm] | 15.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/5 in |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(b)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.27.3 |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Fyldningstype | Adsorption |
| Godkendelse | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapil. rør længde | 90 9/16 in |
| Kapil. rør pakning indv./udv. | Indre |
| Kapil. rør pakning, std. | ISO 228-1 |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2300 mm |
| Kapillarrørspakning, type | G |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kv-værdi [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 232 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 266.0 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 362.6 psig |
| Maks. tryk på føler [bar] | 25 bar |
| Maks. tryk på føler [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10 |
| Medie | Aggressivt medium |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vandreguleringsventiler |
| Produktnavn | Termostyret vandventil |
| Produkttilbehør | generisk tilbehørTilbehør til vandventiler |
| Produkttype | AVTA 15 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP-dossier produktnavn | AVTA FJVA |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Størrelse på kapillarrørspakning [in] | 1/2 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 50 °F |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| Yderligere information | Setting scale turned 180° |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.555 Kilogram |
| Nettovægt | 1.245 Kilogram |
| Volume | 4.082 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162695067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |