Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Termostyret vandventil, AVTA 25, G, 1

003N0909

Husets materiale: Messing, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende følertemp., Fyldningstype: Adsorption

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende følertemp.
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Cv-værdi [gal/min]5.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]25.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 in
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapil. rør længde90 9/16 in
Kapil. rør pakning indv./udv.Indre
Kapil. rør pakning, std.ISO 228-1
Kapillarrørslængde [mm]2300 mm
Kapillarrørspakning, typeG
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. følertemperatur [°C]130 °C
Maks. følertemperatur [°F]266.0 °F
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [bar] Pe25.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]362.6 psig
Maks. tryk på føler [bar]25 bar
Maks. tryk på føler [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 1IN RG 10-80 GRC
MedieNeutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTermostyret vandventil
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til vandventiler
ProdukttypeAVTA 25
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dossier produktnavnAVTA FJVA
StandardtilslutningISO 228-1
Størrelse på kapillarrørspakning [in]1/2
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]230 °F
Temperaturområde [°F] [min.]104 °F
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.704 Kilogram
Nettovægt1.296 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428486989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm