Danfoss logo
WVO water valve

Trykstyrede vandventiler, WVO 15, 6 bar - 10 bar, 1.9 m³/h

003N8062

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2-14, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 6 - 10, Tilslutning type (kølemiddel): SAE-flareomløber

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende kond.tryk
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Cv-værdi [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]10.000 bar
Differenstryk [psi]145.000 psi
Dysestørrelse [mm]15.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/5 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapil. rør længde35 7/16 in
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]1.900 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar]38.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig]551.0 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]350.0 psig
Material DescriptionWVO 1/2NPT 6-10 BAR,KAP.RØR
MedieFerskvandNeutral brine
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
MWP (kølemiddel) [bar]26.4 bar
MWP (kølemiddel) [psig]383.0 psig
Oliefrie kølemidlerR513A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTrykstyrede vandventiler
ProdukttypeWVO 15
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]6.00 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]145.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]90.0 psig
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavnWV Valves
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutning str. (kølemiddel)1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel)SAE-flareomløber
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2-14
TilslutningstypeNPT
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.204 Kilogram
Nettovægt1.004 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422078470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm