Danfoss logo
WVO water valve

Trykstyrede vandventiler, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N5206

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 14 - 18, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende kond.tryk
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Cv-værdi [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]10.000 bar
Differenstryk [psi]145.000 psi
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]2/5 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]1.400 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar]38.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig]551.0 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]350.0 psig
Material DescriptionWVO 3/8RG 14-18 BAR,1/4IN FLARE
Egenskab
Værdi
MedieFerskvandNeutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
MWP (kølemiddel) [bar]25.0 bar
Oliefrie kølemidlerR513A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTrykstyrede vandventiler
ProdukttypeWVO 10
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]18.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]14.00 bar
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavnWV Valves
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutning str. (kølemiddel)1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel)SAE flare
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8
TilslutningstypeG
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.175 Kilogram
Nettovægt0.975 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422058038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm