Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Trykstyrede vandventiler, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N8009

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1, Kv-værdi [m³/h]: 5.5, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende kond.tryk
Antal pr. pakkeformat25 stk.
Cv-værdi [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]10.000 bar
Differenstryk [psi]145.000 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]25.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]5.500 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar]29.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig]420.6 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX 25
Egenskab
Værdi
MedieFerskvandNeutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
MWP (kølemiddel) [bar]26.4 bar
Oliefrie kølemidlerR513A
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTrykstyrede vandventiler
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til vandventiler
ProdukttypeWVFX 25
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]3.50 bar
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavnWV Valves
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutning str. (kølemiddel)1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel)SAE flare
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.302 Kilogram
Nettovægt1.102 Kilogram
Volume3.68 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423203475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm