Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
003N5004
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
003N5004
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningskonfiguration | Åbner ved stigende kond.tryk |
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] | 10.000 bar |
| Differenstryk [psi] | 145.000 psi |
| Driftsklar | Reservedele til vandventil |
| Dysestørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 2/5 in |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(b)6(c) |
| Godkendelse | RoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA |
| Godkendelses filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| Husets materiale | Messing |
| Identisk produkt | 003N1100 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kv-værdi [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 232 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] | 60.0 bar |
| Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] | 870.2 psig |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | WVFX 3/8RG 3,5-16 BAR I-PACK |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medie | FerskvandNeutral brine |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| MWP (kølemiddel) [bar] | 26.4 bar |
| Oliefrie kølemidler | R513A |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vandreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykstyrede vandventiler |
| Produkttilbehør | generisk tilbehørTilbehør til vandventiler |
| Produkttype | WVFX 10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Reguleringstrykområde [bar] [Min.] | 3.50 bar |
| SCIP-dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-dossier produktnavn | WV Valves |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutning str. (kølemiddel) | 1/4 in - 6 mm |
| Tilslutning type (kølemiddel) | SAE flare |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Tilslutningstype | G |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.18 Kilogram |
| Nettovægt | 0.98 Kilogram |
| Volume | 3.68 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |