Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Tilslutningstype: Lodning, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.8 - 23.1, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende kond.tryk
Antal pr. pakkeformat25 stk.
Cv-værdi [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]10.000 bar
Differenstryk [psi]145.000 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]2/5 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.27.3
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]1.400 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar]29.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig]420.6 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
MedieFerskvandNeutral brine
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
MWP (kølemiddel) [bar]26.4 bar
MWP (kølemiddel) [psig]383.0 psig
Oliefrie kølemidlerR513A
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTrykstyrede vandventiler
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til vandventiler
ProdukttypeWVFX 10
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]23.10 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]3.80 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]335.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]55.0 psig
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavnWV Valves
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutning str. (kølemiddel)1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel)SAE flare
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4 in
TilslutningstypeLodning
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.327 Kilogram
Nettovægt1.261 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm