Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h
003N2810
Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2 - 14, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 15 - 29, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: WVFX
003N2810
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningskonfiguration | Åbner ved stigende kond.tryk |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] | 10.000 bar |
| Differenstryk [psi] | 145.000 psi |
| Driftsklar | Reservedele til vandventil |
| Dysestørrelse [mm] | 15.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/5 in |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(b)6(c) |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kina |
| Godkendelses filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kv-værdi [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 232 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 16.0 bar |
| Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] | 29.0 bar |
| Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] | 420.6 psig |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | WVFX15 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| Medie | FerskvandNeutral brine |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| MWP (kølemiddel) [bar] | 45.2 bar |
| Oliefrie kølemidler | R513A |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vandreguleringsventiler |
| Produktnavn | Trykstyrede vandventiler |
| Produkttilbehør | generisk tilbehørTilbehør til vandventiler |
| Produkttype | WVFX 15 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] | 29.00 bar |
| Reguleringstrykområde [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| Reguleringstrykområde [psig] [Maks.] | 420.0 psig |
| Reguleringstrykområde [psig] [Min.] | 218.0 psig |
| SCIP-dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Standardtilslutning | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutning str. (kølemiddel) | 1/4 in - 6 mm |
| Tilslutning type (kølemiddel) | SAE flare |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 - 14 |
| Tilslutningstype | NPT |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.416 Kilogram |
| Nettovægt | 1.189 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 3.899 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529426 |