Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Trykstyrede vandventiler, WVFX 20, 3.5 bar - 16 bar, 3.4 m³/h

003N2116

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/4, Kv-værdi [m³/h]: 3.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): Lodde ODF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende kond.tryk
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Cv-værdi [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]10.000 bar
Differenstryk [psi]145.000 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]20.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]4/5 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]3.400 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar]29.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig]420.6 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX 3/4RG 3,5-16 BAR
Egenskab
Værdi
MedieFerskvandNeutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
MWP (kølemiddel) [bar]26.4 bar
Oliefrie kølemidlerR513A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTrykstyrede vandventiler
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til vandventiler
ProdukttypeWVFX 20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]3.50 bar
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavnWV Valves
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutning str. (kølemiddel)1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel)Lodde ODF
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt1.235 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422155294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm