Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1810

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8 - 18, Kv-værdi [m³/h]: 1.4, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 15 - 29, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: WVFX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationÅbner ved stigende kond.tryk
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Cv-værdi [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]10.000 bar
Differenstryk [psi]145.000 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]2/5 in
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
GodkendelseC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Kina
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]1.400 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]232 psig
Maks. driftstryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar]29.0 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig]420.6 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe24.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
MedieFerskvandNeutral brine
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
MWP (kølemiddel) [bar]45.2 bar
Oliefrie kølemidlerR513A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnTrykstyrede vandventiler
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til vandventiler
ProdukttypeWVFX 10
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.]29.00 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.]15.00 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.]420.0 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.]218.0 psig
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutning str. (kølemiddel)1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel)SAE flare
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8 - 18
TilslutningstypeNPT
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.454 Kilogram
Nettovægt1.185 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume4.112 Liter
EAN/UPC5702428529402