Trykstyrede vandventiler, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Reguleringstrykområde [bar]: 15 - 29, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
061L5051
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kv-værdi [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vandreguleringsventiler |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Trykstyrede vandventiler |
| Produkttype | VWR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] | 29.00 bar |
| Reguleringstrykområde [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| SCIP-dossier nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-dossier produktnavn | WVS/WVTS |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Tilslutningstype | Rc |
| Typebetegnelse | VWR-1203G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.721 Kilogram |
| Nettovægt | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |