Ventilstation, ICF SS 25-4-42S3-15
027X5079
Ventilstation, Produkttype: ICF SS 25-4-42S3-15, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsestuds
027X5079
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | CVC-MEVM-NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1-1/4" |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Ventilstation |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttype | ICF SS 25-4-42S3-15 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 32 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Trykområde[bar] | 52.00 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30.499 Kilogram |
| Nettovægt | 27.692 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 56.025 Liter |