Ventilstation, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220
027L4745
Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L4745
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Antal sideporte | 4 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDCEEACUA |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| ICF type | ICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-90 |
| Modul 1 | Stopventil |
| Modul 1 type | ICFS SS 20 |
| Modul 2 | Kontraventil |
| Modul 2 type | ICFC SS 20 |
| Modul 3 | Manuel reguleringsventil |
| Modul 3 type | ICFR SS 20-B |
| Modul 4 | Svejsemodul |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modul 4 type | ICFW SS 20-D |
| Overfladebelægn. | uncoated |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Plac. af sideport | P2-P3-P5-P6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF SS 20-4-90 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Sideportens tilslutningsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Sideportens tilslutningstype | G |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 32 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Udstyr | Låg |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.777 Kilogram |
| Nettovægt | 7.618 Kilogram |
| Volume | 15.2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |