Danfoss logo
027L4735 - ICF SS 25-6-5MA

Ventilstation, ICF SS 25-6-5MA, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3590

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte6 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeRustfast stål
ICF typeICF-25-6-32LSXFEEHBXMASX65XX
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF SS 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE SS 25
Modul 4Blænddæksel
Modul 4 typeICFB SS 25
Modul 5Motorventil
Modul 5 typeICM SS 25-A
Egenskab
Værdi
Modul 6Stopventil
Modul 6 typeICFS SS 25
Overfladebelægn.uncoated
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 25-6-5MA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeNPT
StandardtilslutningASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]32 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt24.641 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162144381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm