Ventilstation, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11
027L3293
Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L3293
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Antal sideporte | 6 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEEACTÜVUAUL |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| ICF type | ICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-110D1P1 |
| Modul 1 | Stopventil |
| Modul 1 type | ICFS SS 20 |
| Modul 2 | Afrimningsmodul |
| Modul 2 type | ICFD 20_M |
| Modul 3 | Blænddæksel |
| Modul 3 type | ICFB SS 20 |
| Modul 4 | Kontraventil |
| Modul 4 type | ICFC 20-P1_M |
| Modul 5 | Blænddæksel |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modul 5 type | ICFB SS 20 |
| Modul 6 | Stopventil |
| Modul 6 type | ICFS SS 20 |
| Overfladebelægn. | ZnCr04 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Plac. af sideport | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF SS 20-6-110D1P1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Udstyr | Låg |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 18.439 Kilogram |
| Nettovægt | 15.525 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255065111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |