Danfoss logo
Ventilstation, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

027L3292

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeRustfast stål
ICF typeICF-20-6-20SSXD1BXC1BXSX6AAX
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS SS 20
Modul 2Afrimningsmodul
Modul 2 typeICFD 20_M
Modul 3Blænddæksel
Modul 3 typeICFB SS 20
Modul 4Kontraventil
Modul 4 typeICFC 20-P1_M
Modul 5Blænddæksel
Egenskab
Værdi
Modul 5 typeICFB SS 20
Modul 6Stopventil
Modul 6 typeICFS SS 20
Overfladebelægn.ZnCr04
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 20-6-110D1P1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.495 Kilogram
Nettovægt15.581 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255065081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm