Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3289
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3289
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Antal sideporte | 6 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF spare parts |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEEACTÜVUAUL |
| Husets materiale | Stainless steel |
| ICF type | ICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-2RA |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 1 type | ICFS SS 20 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF SS 20E |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 3 type | ICFE SS 20 |
| Modul 4 | Manual opening |
| Modul 4 type | ICFO SS 20 |
| Modul 5 | Manual regulating valve |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modul 5 type | ICFR SS 20 |
| Modul 6 | Stop/check valve |
| Modul 6 type | ICFN SS 20 |
| Overfladebelægn. | ZnCr04 |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plac. af sideport | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Multifunction valves |
| Produktnavn | Valve station |
| Produktoplysninger | Control Solution |
| Produkttilbehør | ICF accessories |
| Produkttype | ICF SS 20-6-2RA |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Straightway |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Tilslutningstype | Socket weld |
| Udstyr | Cap |
| UL godkendelse filnavn | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.695 Kilogram |
| Nettovægt | 9.925 Kilogram |
| Volume | 20.16 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |