Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 pc
Antal sideporte4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF spare parts
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeStainless steel
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningEmbossed 1-way arrow
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]450 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Modul 1Stop valve
Modul 1 typeICFS-SS 25
Modul 2Blank top cover
Modul 2 typeICFB-SS 25
Modul 3Flow turn
Modul 3 typeICFG 25-25
Modul 4Stop valve
Modul 4 typeICFS-SS 25
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Plac. af sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeMultifunction valves
ProduktnavnValve station
ProduktoplysningerControl Solution
ProdukttilbehørICF accessories
ProdukttypeICF SS 25-4 with ICFG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStainless steel
Tilslutningsstørrelse [mm]25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeButt weld
UdstyrCap
UL godkendelse filnavnREFRIGERANT VALVE 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.688 Kilogram
Nettovægt13.97 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm