Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Ventilstation, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L3267

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte4 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseC UL US LISTEDCEEACUA
Husets materialeRustfast stål
ICF typeICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF SS 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE SS 25
Modul 4Reguleringsventil
Egenskab
Værdi
Modul 4 typeICFR SS 25-B
Overfladebelægn.uncoated
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 25-4-10RB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningEN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [mm]32 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt17.815 Kilogram
Nettovægt16.881 Kilogram
Volume35.103 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm