Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Ventilstation, ICF 50-4-10S32

148X1548

Ventilstation, Produkttype: ICF 50-4-10S32, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsestuds

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
BemærkningerSTOP-BLIND-ICS-REG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2Element installeret
Modul 2 typeFIA 50
Modul 3Kontrolventil
Modul 3 typeICS 50-32
Modul 4Reguleringsventil
Modul 4 typeREG-SB 50
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Egenskab
Værdi
P-porttypeEVM NC
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerVentilstation
ProdukttypeICF 50-4-10S32
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
SI-porttypeBLANKING PLUG A + B
SII-porttypeBLANKING PLUG A + B
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]50 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler
UdstyrLåg

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt39.876 Kilogram
Nettovægt26.335 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428546928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm