Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilstation, ICF 50-4-42S32-O

148X1540

Ventilstation, Produkttype: ICF 50-4-42S32-O, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsestuds

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
BemærkningerSTOP-BLIND-ICS-STOP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32-O
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2Filterdæksel (ikke FIA)
Modul 2 typeICFB 50
Modul 3Kontrolventil
Modul 3 typeICS 50-32
Modul 4Stopventil
Modul 4 typeSVA-S 50
P-port_1754 psi
P-port_258 TO 406 PSI
Egenskab
Værdi
P-porttypeCVC-M
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerVentilstation
ProdukttypeICF 50-4-42S32-O
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
SI-porttypeBLANKING PLUG A + B
SII-porttypeBLANKING PLUG A + B
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]40 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/2 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler
UdstyrLåg

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt41.376 Kilogram
Nettovægt28.828 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428997003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm