Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilstation, ICF 65-3-42S65-S

148X1531

Ventilstation, Produkttype: ICF 65-3-42S65-S, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
BemærkningerSTOP-ICS-STOP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-S
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeSVA-S 65
Modul 3Kontrolventil
Modul 3 typeICS 65
Modul 4Stopventil
Modul 4 typeSVA-S 65
P-porttypeBLÆNDPROP A + B
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerVentilstation
ProdukttypeICF 65-3-42S65-S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SI-porttypeEVM NC
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
SII-porttypeCVP L
StandardtilslutningASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [mm]80 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
UdstyrLåg

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt50.61 Kilogram
Nettovægt35.156 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428940672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm