Ventilstation, ICF 50-4-42S40-S
148X1516
Ventilstation, Produkttype: ICF 50-4-42S40-S, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsestuds
148X1516
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Bemærkninger | STOP-BLIND-ICS-STOP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42S40-S |
| Modul 1 | Stopventil |
| Modul 1 type | SVA-S 50 |
| Modul 2 | Filterdæksel (ikke FIA) |
| Modul 2 type | ICFB 50 |
| Modul 3 | Kontrolventil |
| Modul 3 type | ICS 50-40 |
| Modul 4 | Stopventil |
| Modul 4 type | SVA-S 50 |
| P-porttype | BLÆNDPROP A + B |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 2 in |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Ventilstation |
| Produkttype | ICF 50-4-42S40-S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SI-porttype | EVM NC |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| SII-porttype | CVP L |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 40 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Udstyr | Låg |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 42.36 Kilogram |
| Nettovægt | 27.626 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |