Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventilstation, ICF 25-6-42S3-5

027X5053

Ventilstation, Produkttype: ICF 25-6-42S3-5, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsestuds

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionICF 25-6-42S3-5-O SOC 1"
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttypeICF 25-6-42S3-5
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsestuds

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30.31 Kilogram
Nettovægt22.941 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255028468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm