Ventilstation, ICF 25-6-42S3-15
027X5013
Ventilstation, Produkttype: ICF 25-6-42S3-15, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningstype: Svejsestuds
027X5013
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | ICF 25-6-42S3-15-STD SOC 1 1/4" |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttype | ICF 25-6-42S3-15 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 32 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 28.729 Kilogram |
| Nettovægt | 27.478 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |