Danfoss logo
027L6520 - ICF 65-3-43MB

Ventilstation, ICF 65-3-43MB, 80 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6520

Tilslutningsstørrelse [mm]: 80, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte2 stk.
CE-mærketYes
Defrost port - antal2 stk.
Defrost port - placeringP2-P4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Husets materialeStål
ICF typeICF-65-3-80ASXXBMBSXXXXX2LXX
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MB
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeSVA-S 65
Modul 3Kontrolventil
Modul 3 typeICM 65-B
Egenskab
Værdi
Modul 4Stopventil
Modul 4 typeSVA-S 65
Overfladebelægn.ZnCr04
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP1-P3
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 65-3-43MB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]80 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47.75 Kilogram
Nettovægt33.2 Kilogram
Volume208.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428917308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm