Ventilstation, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Standardtilslutning: EN 10220
027L5005
Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L5005
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Antal sideporte | 2 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Defrost port - antal | 2 stk. |
| Defrost port - placering | P2-P4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Husets materiale | Stål |
| ICF type | ICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-42S32 |
| Modul 1 | Stopventil |
| Modul 1 type | SVA-S 50 |
| Modul 2 | Filterdæksel (ikke FIA) |
| Modul 2 type | ICFB 50 |
| Modul 3 | Kontrolventil |
| Modul 3 type | ICS 50-32 |
| Modul 4 | Stopventil |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modul 4 type | SVA-S 50 |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Plac. af sideport | P1-P3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 50-4-42S32 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Sideportens tilslutningsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Sideportens tilslutningstype | G |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 40 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1½ in |
| Tilslutningsstørrelse for afrimningsport | 33 X 1.5 |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Tilslutningstype for afrimningsport | M |
| Udstyr | Kap/2 x løftekroge |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 39.5 Kilogram |
| Nettovægt | 27 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428917933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |