Danfoss logo
Valve station ICF 15-4-16LB

Ventilstation, ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L4829

Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -45 - 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte2 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseUAUL
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LD
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 15
Modul 3Elektronisk ekspansionsventil
Modul 3 typeICFL 20D
Modul 4Stop-kontraventil
Modul 4 typeICFN 20
Egenskab
Værdi
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 15-4-16LD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningEN 10220
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-49 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
VaremærkeNeoCharge

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.763 Kilogram
Nettovægt6.36 Kilogram
Volume12.899 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255143482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm