Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

Ventilstation, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseCETÜVUAUKCAUL
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 20
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuel åbning
Modul 4 typeICFO 20
Modul 5Elektronisk ekspansionsventil
Modul 5 typeICFL 20F
Egenskab
Værdi
Modul 6Stop-kontraventil
Modul 6 typeICFN 20
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-17LF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-49 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
VaremærkeNeoCharge

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.2 Kilogram
Nettovægt9.8 Kilogram
Volume20.16 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm