Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Ventilstation, ICF 15-4-8, 15 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11

027L4526

Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn 12TLP, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte2 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]450 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 15
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 15
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuel åbning
Egenskab
Værdi
Modul 4 typeICFO 20
Overfladebelægn.Zn 12TLP
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP1-P2
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 15-4-8
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejsestuds
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.47 Kilogram
Nettovægt6 Kilogram
Volume12.034 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm