Danfoss logo
Ventilstation, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

027L4276

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte4 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-42S10
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 25E
Modul 3Kontrolventil
Modul 3 typeICFG 25-15
Modul 4Stop-kontraventil
Egenskab
Værdi
Modul 4 typeICFN 25
Overfladebelægn.ZnCr04
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 25-4-42S10
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsestuds
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.595 Kilogram
Nettovægt15.661 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255107484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm