Ventilstation, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
027L3855
Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50
027L3855
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | TÜVUAUL |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R507AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LH |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 1 type | ICFL 20H |
| Modul 2 | Blænddæksel |
| Modul 2 type | ICFB 20 |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 20-2-125LH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Standardtilslutning | ANSI B 36.10 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Varemærke | NeoCharge |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.975 Kilogram |
| Nettovægt | 2.555 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |