Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Ventilstation, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10

027L3849

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseTÜVUAUL
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LE
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 1 typeICFL 20E
Modul 2Blænddæksel
Modul 2 typeICFB 20
Overfladebelægn.Zn (TLP)
Egenskab
Værdi
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-125LE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningANSI B 36.10
Temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-49 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsning
VaremærkeNeoCharge

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.83 Kilogram
Nettovægt3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255143802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm