Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Ventilstation, ICF 20-6-90, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L3651

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 20
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Kontraventil
Modul 4 typeICFN 20
Modul 5Regulation Valve
Modul 5 typeICFR 20
Egenskab
Værdi
Modul 6Svejsemodul
Modul 6 typeICFW 20
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-90
RetningLigeløb
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningEN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.83 Kilogram
Nettovægt9.417 Kilogram
Volume20.16 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm