Danfoss logo
Valve station, ICF 50-4-90, 2 in 027L3253

Ventilstation, ICF 50-4-90, 50 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L3253

Tilslutningsstørrelse [mm]: 50, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte2 stk.
CE-mærketYes
Defrost port - antal2 stk.
Defrost port - placeringP2-P4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Husets materialeStål
ICF typeICF-50-4-50DSXF5I3SXXXXX2XXX
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionValvestation ICF 50 4 90
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeSVA-S 50
Modul 2FIA 50 filter
Modul 2 type150M-PLEATED
Modul 3Kontrolventil
Modul 3 typeICS 50-32
Modul 4Stopventil
Egenskab
Værdi
Modul 4 typeSVA-S 50
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP1-P3
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 50-4-90
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningEN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]50 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
Tilslutningsstørrelse for afrimningsport33 X 1.5
TilslutningstypeSvejsning
Tilslutningstype for afrimningsportM
UdstyrKap/2 x løftekroge
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt42 Kilogram
Nettovægt26.9 Kilogram
Volume211.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162283929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm