Danfoss logo
ICF 20-6-5MA - 027L3037

Ventilstation, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3037

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte6 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA
Material quality (EF001257)Other
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 20
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFE 20
Modul 4Manuel åbning
Modul 4 typeICFO 20
Modul 5Motorventil
Modul 5 typeICM 20-A
Modul 6Stopventil
Egenskab
Værdi
Modul 6 typeICFS 20
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-5MA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
Sideportens tilslutningsstørrelse [in]3/8 in
Sideportens tilslutningstypeG
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsning
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeretYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.14 Kilogram
Nettovægt9.623 Kilogram
Volume16 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428184588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm