Ventilstation, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11
027L0067
Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn 12TLP, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
027L0067
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Antal sideporte | 2 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACUAUL |
| Husets materiale | Stål |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 450 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Valve station ICF 15-4-16LB |
| Modul 1 | Stopventil |
| Modul 1 type | ICFS 15 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF 15 |
| Modul 3 | Elektronisk ekspansionsventil |
| Modul 3 type | ICFL 20B |
| Modul 4 | Stop-kontraventil |
| Modul 4 type | ICFN 20 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overfladebelægn. | Zn 12TLP |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Plac. af sideport | P1-P2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 15-4-16LB |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ANSI B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Udstyr | Låg |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.819 Kilogram |
| Nettovægt | 7 Kilogram |
| Volume | 12.899 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255297574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |