Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

027L0054

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-20-6-32SSXD1BXC1BXSX6AAX
Indeholder batterierNo
KategoriII
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D2P1
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 20
Modul 2Afrimningsmodul
Modul 2 typeICFD 20-C
Modul 3Blænddæksel
Modul 3 typeICFB 20
Modul 4Kontraventil
Modul 4 typeICFC20-PHIGH-DP
Modul 5Blænddæksel
Egenskab
Værdi
Modul 5 typeICFB 20
Modul 6Stopventil
Modul 6 typeICFS 20
Overfladebelægn.ZnCr04
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-6-110D2P1
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]32 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.45 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255283195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm