Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11

027L0050

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Stikdåse, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Modul 1Blænddæksel
Modul 1 typeICFB 20
Modul 2Afrimningsmodul
Modul 2 typeICFD 20
Overfladebelægn.Zn (TLP)
Egenskab
Værdi
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-125LB
RetningLigeløb
StandardtilslutningANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeStikdåse

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.14 Kilogram
Nettovægt2.58 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm