Ventilstation, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11
027L0047
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Stikdåse, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50
027L0047
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | TÜVUAUL |
| Husets materiale | Stål |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kølemidler | R507AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Modul 1 | Electronic expansion valve |
| Modul 1 type | ICFL 20B |
| Modul 2 | Blænddæksel |
| Modul 2 type | ICFB 20 |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 20-2-125LB |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ANSI B 16.11 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Tilslutningstype | Stikdåse |
| Varemærke | NeoCharge |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.83 Kilogram |
| Nettovægt | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |